• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK55.217 - SNR

DK55.217
Referência DK55.217

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • OJK55.038

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant droit
Quantidade de dentes no lado do cambio39
Comprimento 1990 mm
Comprimento 2973 mm
Diametro do vedador do rolamento565 mm
Definição da rosca macho ou femeaM22x1,5
Quantidade de dentes no lado da roda27
Diameter ball joint on the side of the wheel100 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side98 mm
New partOui
Weight11,288 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault7711368616Renault7711497235Renault8200243982Renault8200387541Renault8200405445

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --