Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK55.018
- IBK55.004
- OBK55.019
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 37 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 39 |
| Diametro do vedador do rolamento | 57 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 103 mm |
| Versão | 6 balls |
| Comprimento 1 | 985 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 98 mm |
| Weight | 11,724 kg |
| New part | Oui |