DK55.228 - SNR
Kit de transmissão
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK55.026
- IBK55.026
- OJK55.047
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 37 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
| Diametro do vedador do rolamento | 57 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 103 mm |
| Versão | 6 balls |
| Comprimento 1 | 634 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M22x1,5 |
| Weight | 7,449 kg |
| New part | Oui |