• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK58.001 - SNR

DK58.001
Referência DK58.001

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • OBK58.002
  • OJK58.002
  • IBK58.001

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Definição da rosca macho ou femeaM24x1
Fitting positionAvant droit
Weight6,883 kg
Quantidade de dentes no lado do cambio30
Quantidade de dentes no lado da roda35
Quantidade de dentes no lado da roda27
Versão8 balls
Diametro do vedador do rolamento59 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel87 mm
Comprimento 2601 mm
Comprimento 1620 mm
New partOui

OE Equivalents

FabricanteReferênciaJeep, Fiat51938590Jeep, Fiat51959852Fiat51996656Jeep52055292Jeep, Fiat52088375

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFiat50050008/2018 => --Fiat500500 110/2014 => --Fiat500500 203/2015 => --JEEP (GAC FCA)COMPASSCOMPASS => --JEEP (GAC FCA)RENEGADERENEGADE => --JeepRENEGADERENEGADE => --JeepRENEGADERENEGADE 1 => --JeepRENEGADERENEGADE 2 => --