Referência DK59.002
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IBK66.002
- OBK59.001
- OJK59.001
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Definição da rosca macho ou femea | M24x1 |
| Weight | 8,783 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Diametro do vedador do rolamento | 60 mm |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 24 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 28 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 90 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
| Versão | 8 balls |
| Comprimento 1 | 1015 mm |
| New part | Oui |