• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK65.004 - SNR

DK65.004
Referência DK65.004

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • IBK65.002
  • OJK65.002
  • OBK65.001

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionArrière gauche
Definição da rosca macho ou femeaM10x1
Quantidade de dentes no lado da roda29
Quantidade de dentes no lado do cambio23
Quantidade de dentes no lado da roda36
Versão8 balls
Diametro do vedador do rolamento57 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel73 mm
Comprimento 1789 mm
New partOui
Weight6,605 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolvo31325135Volvo31325135AC

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoVolvoS60S60 => --VolvoS60 IIS60 II => --VolvoS60 II Cross CountryS60 II Cross Country => --VolvoS80 IIS80 II => --VolvoV60V6003/2014 => 04/2015--VolvoV60 I Cross CountryV60 I Cross Country => --VolvoV60 IIV60 II => --VolvoV70V70 => --VolvoV70V70 II => --VolvoV70 IIIV70 III => --VolvoXC60XC60 => --VolvoXC60XC60 I => --VolvoXC70XC70 => --VolvoXC70 IIXC70 II => --