Referência DK65.005
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Com anel | 1 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 9,084 kg |
| Definição da rosca macho ou femea | M10x1,5 |
| Diametro do vedador do rolamento | 565 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 40 |
| Comprimento 1 | 552 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 109 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 1035 mm |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 31 |
| New part | Oui |