• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK65.015 - SNR

DK65.015
Referência DK65.015

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant droit
Definição da rosca macho ou femeaM10x1,5
Diametro do vedador do rolamento574 mm
Quantidade de dentes no lado da roda40
Diameter ball joint on the side of the wheel107 mm
Quantidade de dentes no lado do cambio28
Comprimento 11011 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side103 mm
New partOui
Weight12,587 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolvo30651673Volvo31272537Volvo31367550Volvo36000713Volvo36001188Volvo36011301

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoVolvoV70V70 II08/2011 => 02/2015--VolvoXC70XC70 => --VolvoXC70 IIXC70 II => --