Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IBK68.004
- OBK68.003
- OJK68.002
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Definição da rosca macho ou femea | M24x1 |
| Weight | 9,69 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 29 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| Versão | 8 balls |
| Diametro do vedador do rolamento | 56 mm |
| Comprimento 1 | 968 mm |
| New part | Oui |