Referência DK68.017
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK68.005
- IBK68.005
- OBK68.004
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| New part | Oui |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 27 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 29 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
| Versão | 8 balls |
| Diametro do vedador do rolamento | 67 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 91 mm |
| Comprimento 1 | 661 mm |
| Comprimento 2 | 636 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M24x1 |
| Weight | 7,87 kg |