Referência DK69.008
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK69.001
- IBK69.004
- Kit da junta do lado roda
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 30 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 26 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 32 |
| Versão | 8 balls |
| Diametro do vedador do rolamento | 61 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 81 mm |
| Comprimento 1 | 982 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 8,842 kg |