ZLG (DLG)

DLG 316 AF - SNR

DLG 316 AF

Corpo com três rolamentos feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • 6316C3
  • 2x 7316 BG
  • ASG 6316
  • V-95S
  • Fl 21

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter80 mm
d1 - Shaft diameter between bearings95 mm
d3 - Outer diameter sleeve95 mm
a - Housing length577 mm
b - Housing foot width330 mm
c - Housing foot height30 mm
h - Bearing center height112 mm
h1 - Housing height220 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)420 mm
n - Mounting hole distance (width)260 mm
N - Mounting hole diameter20 mm
B - Distance mounting hole to shaft step94 mm
W - Bearing distance457,5 mm
W1 - Central shaft length375 mm
W2 - Right shaft end length134,5 mm
W3 - Left shaft end length98 mm
A150 mm
A240 mm
A3 - ZLG foot width70 mm
D - Bearing seat diameter170 mm
Peso56 kg
Material of Housinggrey cast
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM16
Torque recomendado para os parafusos de fixação150 N-m
Parafusos da tampaM8x25
Torque recomendado para os parafusos da tampa17 N-m