Corpo com três rolamentos feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- 6320C3
- 2x 7320 BG
- ASG 6320
- V-120S
- Fl 27
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 100 mm |
| d1 - Shaft diameter between bearings | 115 mm |
| d3 - Outer diameter sleeve | 120 mm |
| a - Housing length | 657 mm |
| b - Housing foot width | 400 mm |
| c - Housing foot height | 40 mm |
| h - Bearing center height | 130 mm |
| h1 - Housing height | 264 mm |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 500 mm |
| n - Mounting hole distance (width) | 320 mm |
| N - Mounting hole diameter | 24 mm |
| B - Distance mounting hole to shaft step | 95,5 mm |
| W - Bearing distance | 522 mm |
| W1 - Central shaft length | 428,5 mm |
| W2 - Right shaft end length | 153 mm |
| W3 - Left shaft end length | 109,5 mm |
| A1 | 60 mm |
| A2 | 50 mm |
| A3 - ZLG foot width | 80 mm |
| D - Bearing seat diameter | 215 mm |
| Peso | 93 kg |
| Material of Housing | grey cast |
| PARAFUSOS | |
|---|---|
| G - Parafusos de fixação | M20 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 290 N-m |
| Parafusos da tampa | M8x25 |
| Torque recomendado para os parafusos da tampa | 17 N-m |