Corpo com três rolamentos feito de fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Múltiplos mancais de rolamentos, quais permitem diferentes combinações de rolamentos.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- 6322C3
- 2x 7322 BG
- V-130S
- ASG 6322
- Fl 29
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 110 mm |
| d1 - Shaft diameter between bearings | 130 mm |
| d3 - Outer diameter sleeve | 130 mm |
| a - Housing length | 678 mm |
| b - Housing foot width | 450 mm |
| c - Housing foot height | 40 mm |
| h - Bearing center height | 150 mm |
| h1 - Housing height | 296 mm |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 520 mm |
| n - Mounting hole distance (width) | 380 mm |
| N - Mounting hole diameter | 26 mm |
| B - Distance mounting hole to shaft step | 96,5 mm |
| W - Bearing distance | 552 mm |
| W1 - Central shaft length | 454 mm |
| W2 - Right shaft end length | 152,5 mm |
| W3 - Left shaft end length | 106 mm |
| A1 | 70 mm |
| A2 | 60 mm |
| A3 - ZLG foot width | 100 mm |
| D - Bearing seat diameter | 240 mm |
| Peso | 110 kg |
| Material of Housing | grey cast |
| PARAFUSOS | |
|---|---|
| G - Parafusos de fixação | M24 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 500 N-m |
| Parafusos da tampa | M8x25 |
| Torque recomendado para os parafusos da tampa | 17 N-m |