Referência EC.12567.H206
Uma gama completa de ROLAMENTOS UNITÁRIOS DE TRANSMISSÕES, com qualidade original, reflete o conhecimento técnico da NTN e SNR de primeira categoria automotiva.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EC.12567.H206
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 18 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 25 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 59 mm |
| External diameter 2 (Gearbox) | 65 mm |
| Gearbox code | JR5 |
| Weight | 0,255 kg |