Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
EC.40987.H206 - SNR Rolamento de caixa de câmbio (carros leves)
Uma gama completa de ROLAMENTOS UNITÁRIOS DE TRANSMISSÕES, com qualidade original, reflete o conhecimento técnico da NTN e SNR de primeira categoria automotiva.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Width 1 (Gearbox) 17 mm External diameter 1 (Gearbox) 59 mm Internal diameter n°1 (Gearbox) 25 mm External diameter 2 (Gearbox) 65 mm Gearbox code JR5 Weight 0,243 kg
OE Equivalents Nissan 32264-00QAH Renault 8200115697 Automotive Compatibility Dacia SANDERO SANDERO I 08/2008 => 09/2012 - - Nissan ALMERA II ALMERA II 08/2002 => 10/2006 - - Nissan JUKE JUKE I 06/2010 => 04/2014 - - Nissan KUBISTAR KUBISTAR 08/2003 => 03/2006 - - Nissan KUBISTAR KUBISTAR I 08/2003 => 10/2009 - - Nissan MICRA MICRA III 05/2005 => 03/2011 - - Nissan MICRA Micra 12/2002 => 03/2006 - - Nissan Note NOTE I 08/2005 => 05/2012 - - Nissan Note NOTE II 07/2013 => - - Nissan NV200 NV200 07/2009 => - - Nissan NV200 EVALIA NV200 EVALIA 06/2010 => - - Nissan Qashqai QASHQAI I 02/2007 => 10/2013 - - Renault 19 19 08/1990 => 03/1992 - - Renault 19 19 1 01/1989 => 03/1992 - - Renault 19 19 2 04/1992 => 09/1995 - - Renault Clio CLIO I 04/1993 => 01/1996 - - Renault CLIO II CLIO II 12/1999 => 10/2008 - - Renault Clio CLIO III 08/2005 => 11/2012 - - Renault Clio Clio 03/2001 => 03/2009 - - Renault ESPACE ESPACE III 08/1996 => 09/2002 - - Renault Kangoo KANGOO I 12/1997 => 05/2009 - - Renault Kangoo KANGOO II 10/2007 => 03/2013 - - Renault Kangoo Kangoo 02/2003 => 09/2008 - - Renault LAGUNA LAGUNA I 12/1993 => 11/2000 - - Renault LAGUNA LAGUNA II 09/2003 => 08/2007 - - Renault MEGANE I MEGANE I 10/1995 => 03/2003 - - Renault MEGANE II MEGANE II 08/2003 => 09/2008 - - Renault Megane MEGANE III 09/2008 => 06/2012 - - Renault MODUS MODUS 12/2008 => 10/2010 - - Renault MODUS MODUS 1 08/2004 => 09/2011 - - Renault MODUS MODUS 2 12/2007 => 11/2012 - - Renault Megane Megane 09/1996 => 09/2002 - - Renault Sandero SANDERO I 08/2008 => 09/2012 - - Renault Scenic SCENIC II 04/2003 => 06/2008 - - Renault SPIDER SPIDER 12/1995 => 09/1999 - - Renault Scenic Scenic 08/1999 => 10/2009 - - Renault THALIA SYMBOL THALIA SYMBOL THALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I 03/2001 => 10/2008 - - Renault THALIA SYMBOL THALIA SYMBOL THALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II 09/2008 => 11/2012 - - Renault TWINGO TWINGO II 05/2008 => 11/2011 - -