• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamento de caixa de câmbio (carros leves)

EC 41902 H206 - SNR

Uma gama completa de ROLAMENTOS UNITÁRIOS DE TRANSMISSÕES, com qualidade original, reflete o conhecimento técnico da NTN e SNR de primeira categoria automotiva.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Width 1 (Gearbox)17 mm
Gearbox codeTL4
Weight0,167 kg
Internal diameter n°1 (Gearbox)30 mm
External diameter 1 (Gearbox)55 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaNissan32203-00Q0FRenault8200770160

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoNissanCUBECUBE07/2009 => 03/2012--NissanJUKEJUKE I06/2010 => 04/2014--NissanNoteNOTE I05/2008 => 07/2010--NissanNV200NV20006/2010 => --NissanQashqaiQASHQAI I02/2008 => 10/2013--NissanQashqaiQashqai06/2010 => 10/2013--NissanTiidaTiida02/2007 => 11/2011--NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II02/2007 => 06/2010--NissanX-TrailX-Trail02/2007 => 06/2010--RenaultClioCLIO III12/2007 => 11/2012--RenaultGRANDGRAND03/2009 => 12/2011--RenaultKangooKANGOO II10/2007 => 03/2013--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultMODUSMODUS 112/2004 => 07/2011--RenaultMODUSMODUS 212/2004 => 07/2011--RenaultMeganeMegane11/2008 => 06/2012--RenaultScenicSCENIC II05/2005 => 10/2009--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011--