• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamento de caixa de câmbio (carros leves)

EC 42217 S01 H206 - SNR

Uma gama completa de ROLAMENTOS UNITÁRIOS DE TRANSMISSÕES, com qualidade original, reflete o conhecimento técnico da NTN e SNR de primeira categoria automotiva.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Width 1 (Gearbox)21 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)41 mm
External diameter 1 (Gearbox)73 mm
Gearbox codeM20
Weight0,345 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVauxhall, Fiat55180130Vauxhall, Fiat55563923Vauxhall55572486

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAlfa Romeo15915906/2005 => 04/2013--Alfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 09/2010--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 11/2010--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 11/2010--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 08/2010--FiatBRAVO IIBRAVO II06/2007 => 11/2009--FiatCROMACROMA II05/2005 => 09/2007--FiatFiorinoFIORINO III11/2007 => 12/2015--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007--FiatLineaLinea06/2007 => --LanciaDELTADELTA III10/2010 => 11/2014--