Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designação | EF08_C3 |
| Marca | SNR |
| Série | EF |
| Tipo de unidades | Block type |
| Materiais | Carbon steel |
| B - Largura flange | 14 mm |
| B1 | 7 mm |
| B3 | 6 mm |
| H | 32 mm |
| H1 | 17 mm |
| H2 | 26 |
| H6 | 12 mm |
| W | 52 mm |
| W3 | 26 mm |
| W1 | 25 mm |
| W2 | 38 mm |
| S1 | 6,6 mm |
| S2 | 11 mm |
| d1 | 6 mm |
| Peso | 0,16 kg |