Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Unidade de rolamento fixo
EK06_C5 - SNR
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designação
EK06_C5
Marca
SNR
Série
EK
Tipo de unidades
Block type
Materiais
Carbon steel
B - Largura flange
21,5 mm
B1
11,5 mm
B3
22 mm
B5
27 mm
B8
1,5 mm
H
25 mm
H1
13 mm
H2
20
H6
11 mm
W
42 mm
W3
21 mm
W1
18 mm
W2
30 mm
S1
5,5 mm
S3
9,5 mm
Secção quadrada T
12 mm
Ângulo de contacto
30 °
d1
6 mm
Peso
0,18 kg
DESEMPENHO
Ca - Dynamic axial load rating
2,03 kN
Cr - Dynamic load rating
2,03 kN
C0a - Static axial load rating
0,795 kN
C0r - Static load rating
0,795 kN
Carga axial estática máxima, direcção de tracção
0,725 kN
Carga axial estática máxima, direcção da pressão
0,725 kN
Torque inicial
0.005
Kba - Constante da mola axial, direcção de tracção
31 N/µm
KBr - Constante da mola axial, direcção da pressão