Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designação | EK08_C5 |
| Marca | SNR |
| Série | EK |
| Tipo de unidades | Block type |
| Materiais | Carbon steel |
| B - Largura flange | 24,5 mm |
| B1 | 13 mm |
| B3 | 25 mm |
| B5 | 31,5 mm |
| B8 | 1,5 mm |
| H | 32 mm |
| H1 | 17 mm |
| H2 | 26 |
| H6 | 12 mm |
| W | 52 mm |
| W3 | 26 mm |
| W1 | 25 mm |
| W2 | 38 mm |
| S1 | 6,6 mm |
| S3 | 11 mm |
| Secção quadrada T | 14 mm |
| Ângulo de contacto | 30 ° |
| d1 | 8 mm |
| Peso | 0,27 kg |

| DESEMPENHO | | Ca - Dynamic axial load rating | 3,3 kN |
| Cr - Dynamic load rating | 3,3 kN |
| C0a - Static axial load rating | 1,44 kN |
| C0r - Static load rating | 1,44 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção de tracção | 1,02 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção da pressão | 1,02 kN |
| Torque inicial | 0.009 |
| Kba - Constante da mola axial, direcção de tracção | 51 N/µm |
| KBr - Constante da mola axial, direcção da pressão | 51 N/µm |