Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 19,1 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 28,6 mm |
| B2 - Width of eccentric locking collar/nut | 13,5 mm |
| C - Width of Outer Ring | 12 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 3,6 mm |
| d - Shaft diameter | 12,7 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 27,2 mm |
| D - Outer diameter of OR | 40 mm |
| G - Set screw size | 1/4-28UNF |
| m - Distance to set screw | 5 mm |
| r - Radius Inner Ring | 0.6 |
| S - Distance front side/bearing centre | 6,5 mm |
| f0 - Factor | 13.2 |
| SW - Wrench size | 3,175 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 9,55 kN |
| C0 - Static load rating | 4,78 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,13 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,069 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,931 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,066 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,033 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,384 Hz |