Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos insertos
ES204G1N - SNR
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
21,4 mm
B1 - Overall width Inner Ring
30,9 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut
13,5 mm
C - Width of Outer Ring
14 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
4 mm
d - Shaft diameter
20 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve
32,4 mm
D - Outer diameter of OR
47 mm
G - Set screw size
M6x1
m - Distance to set screw
5 mm
r - Radius Inner Ring
0.6
S - Distance front side/bearing centre
7,5 mm
f0 - Factor
13.2
SW - Wrench size
3 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
12,8 kN
C0 - Static load rating
6,65 kN
Operating temperature min.
-20 °C
Operating temperature max.
100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,15 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão
5,5 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
3,063 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
4,937 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,037 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)