Rolamentos insertos

ES205-14G2 - SNR

ES205-14G2

Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com base simples

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring21,4 mm
B1 - Overall width Inner Ring30,9 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut13,5 mm
C - Width of Outer Ring15 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone4,3 mm
d - Shaft diameter22,225 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve37,4 mm
D - Outer diameter of OR52 mm
G - Set screw size1/4-28UNF
m - Distance to set screw5 mm
r - Radius Inner Ring0.6
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
f0 - Factor14
SW - Wrench size3,175 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,19 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,582 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,418 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,697 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,398 Hz