Rolamentos insertos

ES205G1N - SNR

ES205G1N

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring21,4 mm
B1 - Overall width Inner Ring30,9 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut13,5 mm
C - Width of Outer Ring15 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone4,3 mm
d - Shaft diameter25 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve37,4 mm
D - Outer diameter of OR52 mm
G - Set screw sizeM6x1
m - Distance to set screw5 mm
r - Radius Inner Ring0.6
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
f0 - Factor14
SW - Wrench size3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,19 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,582 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,418 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,697 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,398 Hz