Rolamentos insertos

ES207G1N - SNR

ES207G1N

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring25,4 mm
B1 - Overall width Inner Ring38,9 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut17,5 mm
C - Width of Outer Ring17 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone5,7 mm
d - Shaft diameter35 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve51,5 mm
D - Outer diameter of OR72 mm
G - Set screw sizeM8x1
m - Distance to set screw6,5 mm
r - Radius Inner Ring1.1
S - Distance front side/bearing centre9,5 mm
f0 - Factor14
SW - Wrench size4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,5 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,582 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,418 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,696 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,398 Hz