Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- ES203G2T20
- C203
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 20 mm |
| A3 - Centering depth / chamfer dimension | 1,5 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 28,6 mm |
| d - Shaft diameter | 17 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 27,2 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 67 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 6,5 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 9,55 kN |
| C0 - Static load rating | 4,78 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,43 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |