Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- ES204G2T04
- EHE204
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 25 mm |
| A2 | 30 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 30,9 mm |
| d - Shaft diameter | 20 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 32,4 mm |
| E - Mounting hole thread depth | 21 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| G1 - Thread size | M16 |
| H - Housing length, width or diameter | 65 mm |
| L - Housing length | 91 mm |
| L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 58 mm |
| L3 - Length of guidance slot/face | 38 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 7,5 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 12,8 kN |
| C0 - Static load rating | 6,65 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,55 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |