ESEHE209-27 - SNR

ESEHE209-27

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples
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
A - Housing width40 mm
A240 mm
B1 - Overall width Inner Ring43,7 mm
d - Shaft diameter42,863 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve62 mm
E - Mounting hole thread depth24 mm
G - Grease fittingR1/8"
G1 - Thread sizeM24
H - Housing length, width or diameter110 mm
L - Housing length145 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline90 mm
L3 - Length of guidance slot/face45 mm
S - Distance front side/bearing centre11 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,96 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m