Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- ES206-20G2T20
- FA206
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 31 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 14 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 44,7 mm |
| B - Width of Inner Ring | 23,8 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 35,7 mm |
| d - Shaft diameter | 31,75 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 44,1 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 18 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 144 mm |
| J - Mounting holes distance | 117 mm |
| J1 - Center distance of slotted hole | 58 mm |
| L - Housing width / diameter | 80 mm |
| L1 - Housing width at slotted hole | 72 mm |
| N - Mounting hole dimension | 12 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 9 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 19,5 kN |
| C0 - Static load rating | 11,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,88 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |