Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples.
Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
| A - Housing height | 36 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 16 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 53,7 mm |
| B - Width of Inner Ring | 30,2 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 43,7 mm |
| d - Shaft diameter | 40 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 58 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 88 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 21 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 175 mm |
| J - Mounting holes distance | 144 mm |
| J1 - Center distance of slotted hole | 71 mm |
| L - Housing width / diameter | 100 mm |
| L1 - Housing width at slotted hole | 87 mm |
| N - Mounting hole dimension | 15 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 11 mm |
| Z - Width over covers | 61,8 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 29,6 kN |
| C0 - Static load rating | 18,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,736 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |