Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- ES211-35G2
- FA211
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 43 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 20 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 61,4 mm |
| B - Width of Inner Ring | 32,5 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 48,4 mm |
| d - Shaft diameter | 55,563 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 74,5 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 25 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 219 mm |
| J - Mounting holes distance | 184 mm |
| J1 - Center distance of slotted hole | 86 mm |
| L - Housing width / diameter | 130 mm |
| L1 - Housing width at slotted hole | 104 mm |
| N - Mounting hole dimension | 16 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 12 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 43,55 kN |
| C0 - Static load rating | 29,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 2,81 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |