• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESFA212N - SNR

ESFA212N

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height48 mm
A1 - Housing foot height / flange height20 mm
A2 - Total height from mounting surface66,3 mm
B - Width of Inner Ring33,4 mm
B1 - Overall width Inner Ring49,3 mm
d - Shaft diameter60 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve82 mm
e - Distance mounting surface to bearing center29 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter250 mm
J - Mounting holes distance202 mm
J1 - Center distance of slotted hole92 mm
L - Housing width / diameter140 mm
L1 - Housing width at slotted hole118 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre12 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,9 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m