ESFAE205-15T20 - SNR

ESFAE205-15T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height22,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height11 mm
A2 - Total height from mounting surface35,9 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension3,5 mm
B - Width of Inner Ring21,4 mm
B1 - Overall width Inner Ring30,9 mm
d - Shaft diameter23,813 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve37,4 mm
e - Distance mounting surface to bearing center12,5 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter124 mm
H3 - Centering dia63,5 mm
J - Mounting holes distance99 mm
J1 - Center distance of slotted hole37,5 mm
L - Housing width / diameter70 mm
L1 - Housing width at slotted hole63 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,59 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m