Flangeado

ESFC202-10T20 - SNR

ESFC202-10T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height23 mm
A1 - Housing foot height / flange height5 mm
A2 - Total height from mounting surface32,1 mm
A4 - Housing height from mounting surface19 mm
B - Width of Inner Ring19,1 mm
B1 - Overall width Inner Ring28,6 mm
d - Shaft diameter15,875 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve27,2 mm
e - Distance mounting surface to bearing center10 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia55 mm
J - Mounting holes distance70 mm
L - Housing width / diameter90 mm
N - Mounting hole dimension12 mm
S - Distance front side/bearing centre6,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,5 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m