Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
| A - Housing height | 31 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 8 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 36,7 mm |
| A4 - Housing height from mounting surface | 23 mm |
| B - Width of Inner Ring | 23,8 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 35,7 mm |
| d - Shaft diameter | 31,75 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 44,1 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 10 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H3 - Centering dia | 80 mm |
| J - Mounting holes distance | 100 mm |
| L - Housing width / diameter | 125 mm |
| N - Mounting hole dimension | 12 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 9 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 19,5 kN |
| C0 - Static load rating | 11,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,24 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |