Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SCOE207-35
- ES207G2
- FC207N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 34 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 9 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 40,4 mm |
| A4 - Housing height from mounting surface | 26 mm |
| B - Width of Inner Ring | 25,4 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 38,9 mm |
| d - Shaft diameter | 35 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 51,1 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 80 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 11 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H3 - Centering dia | 90 mm |
| J - Mounting holes distance | 110 mm |
| L - Housing width / diameter | 135 mm |
| N - Mounting hole dimension | 14 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 9,5 mm |
| Z - Width over covers | 58,1 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 25,7 kN |
| C0 - Static load rating | 15,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,737 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |