• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESFC211NT04 - SNR

ESFC211NT04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height42 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface49,4 mm
A4 - Housing height from mounting surface30 mm
B - Width of Inner Ring32,5 mm
B1 - Overall width Inner Ring48,4 mm
d - Shaft diameter55 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve74,5 mm
e - Distance mounting surface to bearing center13 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia125 mm
J - Mounting holes distance150 mm
L - Housing width / diameter185 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre12 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,55 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m