• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESFCE205 - SNR

ESFCE205

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height20 mm
A1 - Housing foot height / flange height9 mm
A2 - Total height from mounting surface20,9 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension2 mm
B - Width of Inner Ring21,4 mm
B1 - Overall width Inner Ring30,9 mm
d - Shaft diameter25 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve37,4 mm
e - Distance mounting surface to bearing center-2,5 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia70 mm
J - Mounting holes distance90 mm
L - Housing width / diameter115 mm
N - Mounting hole dimension9 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,76 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m