• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESFCE207-22T20 - SNR

ESFCE207-22T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height21 mm
A1 - Housing foot height / flange height10 mm
A2 - Total height from mounting surface28,4 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension2 mm
B - Width of Inner Ring25,4 mm
B1 - Overall width Inner Ring38,9 mm
d - Shaft diameter34,925 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve51,1 mm
e - Distance mounting surface to bearing center-1 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia90 mm
J - Mounting holes distance110 mm
L - Housing width / diameter135 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre9,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,28 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m