• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESFD201T04 - SNR

ESFD201T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height15 mm
A2 - Total height from mounting surface30,5 mm
B - Width of Inner Ring19,1 mm
B1 - Overall width Inner Ring28,6 mm
d - Shaft diameter12 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve27,2 mm
e - Distance mounting surface to bearing center8,4 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter81 mm
J - Mounting holes distance63,5 mm
L - Housing width / diameter58,7 mm
N - Mounting hole dimension6,5 mm
S - Distance front side/bearing centre6,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,34 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m