• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESFE201-08T20 - SNR

ESFE201-08T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height31 mm
A1 - Housing foot height / flange height9,5 mm
A2 - Total height from mounting surface39,1 mm
B - Width of Inner Ring19,1 mm
B1 - Overall width Inner Ring28,6 mm
d - Shaft diameter12,7 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve27,2 mm
e - Distance mounting surface to bearing center17 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance54 mm
L - Housing width / diameter76 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre6,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,47 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m