• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESFE204-12T20 - SNR

ESFE204-12T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height29,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height10 mm
A2 - Total height from mounting surface42,4 mm
B - Width of Inner Ring21,4 mm
B1 - Overall width Inner Ring30,9 mm
d - Shaft diameter19,05 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve32,4 mm
e - Distance mounting surface to bearing center19 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance63,5 mm
L - Housing width / diameter86 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,65 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m