Flangeado

ESFE205T20 - SNR

ESFE205T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height30 mm
A1 - Housing foot height / flange height11 mm
A2 - Total height from mounting surface42,4 mm
B - Width of Inner Ring21,4 mm
B1 - Overall width Inner Ring30,9 mm
d - Shaft diameter25 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve37,4 mm
e - Distance mounting surface to bearing center19 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance70 mm
L - Housing width / diameter95 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,79 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m