• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESFEE210-30 - SNR

ESFEE210-30

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height32,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface45,2 mm
A4 - Housing height from mounting surface28,5 mm
B - Width of Inner Ring30,2 mm
B1 - Overall width Inner Ring43,7 mm
d - Shaft diameter47,625 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve67,2 mm
e - Distance mounting surface to bearing center12,5 mm
G - Grease fittingR1/8"
H3 - Centering dia115 mm
J - Mounting holes distance136 mm
L - Housing width / diameter165 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre11 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,55 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m