ESFEE212-39T20 - SNR

ESFEE212-39T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height40,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height16 mm
A2 - Total height from mounting surface54,3 mm
A4 - Housing height from mounting surface36,5 mm
B - Width of Inner Ring33,4 mm
B1 - Overall width Inner Ring49,3 mm
d - Shaft diameter61,913 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve82 mm
e - Distance mounting surface to bearing center17 mm
G - Grease fittingR1/8"
H3 - Centering dia140 mm
J - Mounting holes distance165 mm
L - Housing width / diameter195 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre12 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,09 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m