ESFL206T04 - SNR

ESFL206T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height31 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface44,7 mm
B - Width of Inner Ring23,8 mm
B1 - Overall width Inner Ring35,7 mm
d - Shaft diameter30 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve44,1 mm
e - Distance mounting surface to bearing center18 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter148 mm
J - Mounting holes distance117 mm
L - Housing width / diameter80 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,9 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m