ESFL209NT20 - SNR

ESFL209NT20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height38 mm
A1 - Housing foot height / flange height16 mm
A2 - Total height from mounting surface54,7 mm
B - Width of Inner Ring30,2 mm
B1 - Overall width Inner Ring43,7 mm
d - Shaft diameter45 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve62 mm
e - Distance mounting surface to bearing center22 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter188 mm
J - Mounting holes distance148 mm
L - Housing width / diameter108 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre11 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,83 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m