ESFL211-35T04 - SNR

ESFL211-35T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height43 mm
A1 - Housing foot height / flange height18 mm
A2 - Total height from mounting surface61,4 mm
B - Width of Inner Ring32,5 mm
B1 - Overall width Inner Ring48,4 mm
d - Shaft diameter55,563 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve74,5 mm
e - Distance mounting surface to bearing center25 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter224 mm
J - Mounting holes distance184 mm
L - Housing width / diameter130 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre12 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,66 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m