ESFLE207T20COE - SNR

ESFLE207T20COE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height33,7 mm
A1 - Housing foot height / flange height12,5 mm
A2 - Total height from mounting surface50,4 mm
B - Width of Inner Ring25,4 mm
B1 - Overall width Inner Ring38,9 mm
d - Shaft diameter35 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve51,1 mm
Dz - Outer diameter of cover80 mm
e - Distance mounting surface to bearing center21 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter155 mm
J - Mounting holes distance130 mm
L - Housing width / diameter92 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre9,5 mm
Z - Width over covers58,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,167 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m